Ledningsmærker - UCT-WMT (18X4) CUS - 0801538

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 40

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801538
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 183 (C_5_2013)
GTIN 4046356682831
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 49119900