Ledningsmærker - UCT-WMT (10X4) CUS - 0801515

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801515
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Katalogside Side 182 (C_5_2013)
GTIN 4046356682619
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,900 g
Toldtarifnummer 49119900