Ledningsmærker - UCT-WMT (30X4) YE CUS - 0801508

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 - 14 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0801508
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Katalogside Side 185 (C_5_2013)
GTIN 4046356682459
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,900 g
Toldtarifnummer 49119900