Mærkeskilte - UCT-EM (12X7) - 0801501

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 12 x 7 mm, Antal mærkeskilte: 30

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801501
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2418 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 308 (C_3_2019)
GTIN 4046356673488
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,900 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)