Mærkeskilte - UCT-EM (6X10) - 0801493

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 6 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801493
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2418 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 313 (C_3_2017)
GTIN 4046356673419
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,110 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)