Apparatmærkning - UCT-EM (20X9) TQ - 0801473

Apparatmærkning, Ark, turkis, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 20 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 24

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801473
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2418 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 311 (C_3_2019)
GTIN 4046356673143
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,700 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)