Mærkeskilte - UCT-EM (10X5) - 0801470

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 10 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801470
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2418 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 313 (C_3_2017)
GTIN 4046356673112
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,310 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)