Ledningsmærker - UCT-WMT (18X4) YE - 0801463

Ledningsmærker, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 22 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801463
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678483
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,970 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)