Ledningsmærker - UCT-WMT (23X4) VT - 0801459

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 - 35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801459
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356678599
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,100 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)