Ledningsmærker - UCT-WMT (23X4) GN - 0801457

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 30

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801457
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356678582
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,100 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback