Ledningsmærker - UCT-WMT (15X4) VT - 0801451

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 50

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801451
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678452
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,170 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)