Ledningsmærker - UCT-WMT (15X4) RD - 0801448

Ledningsmærker, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 50 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801448
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678421
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,610 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)