Ledningsmærker - UCT-WMT (15X4) YE - 0801447

Ledningsmærker, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 50 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 50

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801447
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 206 (C_3_2019)
GTIN 4046356678407
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback