Ledningsmærker - UCT-WMT (12X4) RD - 0801440

Ledningsmærker, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6-10 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801440
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,310 g
Toldtarifnummer 39269097