Ledningsmærker - UCT-WMT (12X4) YE - 0801439

Ledningsmærker, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 10 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801439
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678339
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,800 g
Toldtarifnummer 39269097