Ledningsmærker - UCT-WMT (12X4) - 0801438

Ledningsmærker, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 ... 10 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 50

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801438
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 206 (C_3_2019)
GTIN 4046356678322
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,800 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)