Ledningsmærker - UCT-WMT (10X4) RD - 0801433

Ledningsmærker, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801433
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678278
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,550 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)