Ledningsmærker - UCT-WMT (30X4) VT - 0801427

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 - 14 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801427
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356677035
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,600 g
Toldtarifnummer 39269097