Mærkestrimmel, flad - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

Mærkestrimmel, flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal 1-10, 11-20, osv. til 91-100, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 3,5 mm, skriftfelt: 5,15 x 3,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0801406
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 134 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,440 g
Toldtarifnummer 49119900