Etiket - EML (51X25)R YE /RBO8 - 0801353

Etiket, gul/sort, mærket, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Advarselstegn, monteringstype: limning, skriftfelt: 51 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0801353
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG212B -
GTIN 4046356632829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,430 g
Toldtarifnummer 49119900