Krympeslange - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE - 0801017

Krympeslange, rulle, gul, umærket, krympningsforhold 2:1, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforeret, monteringstype: skubbes på

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0801017
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 220 (C_3_2019)
GTIN 4055626044361
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 869,800 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland DK (Danmark)