Mærkestrimler - ES/KLM 2-GB - 0800954

Illustrationen viser en kombination af KLM, KLM 1, ESL 26 x 6 og ESL 24 x 4

Mærkestrimler, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: Office-printersystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforeret, monteringstype: indføring, skriftfelt: 44 x 7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0800954
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918129286
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,580 g
Toldtarifnummer 48025890