Krympeslange - WMS 25,4 (60X40)R YE CUS - 0800762

Krympeslange, Rulle, gul: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 8,5 ... 25,4 mm, skriftfelt: 60 x 40 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Varedata

Bestillingsnøgle 0800762
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628945
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,060 g
Toldtarifnummer 49119900