Krympeslange - WMS 19,1 (60X30)R YE CUS - 0800761

Krympeslange, Rulle, gul: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 6,4 - 19,1 mm, skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Varedata

Bestillingsnøgle 0800761
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
Katalogside Side 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628938
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,653 g
Toldtarifnummer 49119900