Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R YE CUS - 0800755

Krympeslange, Rulle, gul: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 0,8 ... 2,4 mm, skriftfelt: 60 x 4 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0800755
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628877
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,564 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback