Krympeslange - WMS 50,8 (EX80)R BK CUS - 0800735

Krympeslange, Rulle, sort, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 16,9-50,8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0800735
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628693
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,610 g
Toldtarifnummer 49119900