Krympeslange - WMS 9,5 (EX16)R BK CUS - 0800729

Krympeslange, Rulle, sort, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 3,2-9,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Varedata

Bestillingsnøgle 0800729
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628648
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,310 g
Toldtarifnummer 49119900