Krympeslange - WMS 38,1 (EX60)R YE CUS - 0800723

Krympeslange, Rulle, gul: brugerdefineret, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 12,7 ... 38,1 mm, skriftfelt: maks. 30 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Varedata

Bestillingsnøgle 0800723
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8126 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628587
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,944 g
Toldtarifnummer 49119900