Krympeslange - WMS 12,7 (EX20)R YE CUS - 0800719

Krympeslange, Rulle, gul, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 4,2-12,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0800719
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628556
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,680 g
Toldtarifnummer 49119900