Etiket, højfleksibel - EMLF (108XE)R TR - 0800552

Illustrationen viser varianten i hvid

Etiket, højfleksibel, Rulle, transparent, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 108 x 48000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Fornem optisk fremtoning
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet -50 °C - 110 °C i op til 8 år.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLF...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800552
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 336 (C_3_2017)
GTIN 4046356606721
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.099,000 g
Toldtarifnummer 39269092