Etiket, højfleksibel - EMLF (108XE)R - 0800549

Etiket, højfleksibel, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 108 x 48000 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • EMLF-etiketten består af en blød og højfleksibel PVC-folie, der tilpasser sig ujævne overflader
  • Modstandsdygtig over for udendørs påvirkninger i temperaturområdet fra -40 °C til 90 °C i op til otte år
  • Fornem optisk fremtoning
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLF ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0800549
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 332 (C_3_2019)
GTIN 4046356606691
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.155,800 g
Toldtarifnummer 39269092