Ledningsnummertylle - PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530

Illustrationen viser en kombination af store bogstaver, symboler og tal i varianterne PMH -0, -2 og -4

Ledningsnummertylle, gul, uden mærkning: uden påtryk, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 5 - 9 mm, skriftfelt: 4,2 x 2,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0800530
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG221B -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 471 (CL_2007)
GTIN 4017918006099
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,560 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)