Ledningsnummertylle - PMH 2:SYMBOLE - - 0800527:-

Ledningsnummertylle, med påtrykt symbol, på langs: Symboler, Egnet til diameter 3,0 ... 6,0 mm, gul, bredde: 4,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0800527:-
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BG222B -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918490775
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,310 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)