Kabelmærkeetiket - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Kabelmærkeetiket, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, skriftfelt: 25 x 19 mm, Antal mærkeskilte: 8

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne US-WML... består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800473
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2319 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607056
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,150 g
Toldtarifnummer 39199080