Kabelmærkeetiket - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Kabelmærkeetiket, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, skriftfelt: 13 x 13 mm, Antal mærkeskilte: 32

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne US-WML... består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800472
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2319 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607049
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,051 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback