Etiket - US-EML (104X140) YE - 0800467

Etiket, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 140 x 140 mm, Antal mærkeskilte: 1

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt
  • UniSheet-mærkningsserierne US-EML ... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion.
  • De udstansede etiketter er lette at adskille og montere
  • Arkene giver plads til funktionstekster i projektfelterne
  • Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver

Varedata

Bestillingsnøgle 0800467
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2019)
GTIN 4046356606998
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,990 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback