Etiket - US-EML (104X140) SR - 0800466

Etiket, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 140 x 140 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningserierne US-EML... og US-EMLC... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styreskabs- og anlægsbygning.
  • De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
  • UC-EMLC...-etiketterne kan løsnes uden at blive ødelagt og klæbes på igen.
  • Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
  • Materialet US-EML... er UL-listet
  • Lav tilbageretningskraft tillader påklæbning også på ujævne overflader og på kanter.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800466
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606981
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,970 g
Toldtarifnummer 39199080