Etiket - US-EML (17,5X8) YE - 0800463

Illustrationen viser US-EML (20x8) i hvid

Etiket, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningserierne US-EML... og US-EMLC... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styreskabs- og anlægsbygning.
  • UC-EMLC...-etiketterne kan løsnes uden at blive ødelagt og klæbes på igen.
  • Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
  • De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
  • Materialet US-EML... er UL-listet
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Lav tilbageretningskraft tillader påklæbning også på ujævne overflader og på kanter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800463
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 326 (C_3_2017)
GTIN 4046356606356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,508 g
Toldtarifnummer 39199080