Etiket - US-EML (20X8) YE - 0800460

Illustrationen viser varianten i hvid

Etiket, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 64

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningserierne US-EML... og US-EMLC... tilbyder mærkeskilte til mærkning af materiel inden for styreskabs- og anlægsbygning.
  • Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning til barske omgivelser.
  • UC-EMLC...-etiketterne kan løsnes uden at blive ødelagt og klæbes på igen.
  • De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Lav tilbageretningskraft tillader påklæbning også på ujævne overflader og på kanter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800460
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 322 (C_3_2019)
GTIN 4046356606332
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g
Toldtarifnummer 39199080