Ledningsnummertylle - PMH 0:SYMBOLE - - 0800446:-

Ledningsnummertylle, med påtrykt symbol, på langs: Symboler, egnet til diameter 1,4 ... 2,5 mm, gul, bredde: 3,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Varedata

Bestillingsnøgle 0800446:-
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BG222B -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918489687
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,055 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland CZ (Czech Republic)