Krympeslange - WMS 19,1 (EX30)RL BK - 0800434

Krympeslange, Rulle, sort, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, uperforeret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 6,4 ... 19,1 mm, skriftfelt: 30 x 80000 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800434
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 227 (C_3_2019)
GTIN 4046356626316
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,330 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback