Krympeslange - WMS 50,8 (EX80)R BK - 0800426

Krympeslange, Rulle, sort, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, Uperforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 16,9-50,8 mm, skriftfelt: 80 x 15000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800426
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626248
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.280,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)