Krympeslange - WMS 6,4 (EX10)R BK - 0800419

Illustrationen viser WMS 12,7 (Ex20)R BK

Krympeslange, Rulle, sort, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, Uperforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,1-6,4 mm, skriftfelt: 10 x 25000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800419
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626187
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 243,300 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)