Krympeslange - WMS 4,8 (30X9)R YE - 0800409

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uden påtryk, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,6 - 4,8 mm, skriftfelt: 30 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0800409
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 293,700 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)