Krympeslange - WMS 2,4 (15X4)RXL - 0800396

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uden påtryk, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 0,8 - 2,4 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800396
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 233 (C_3_2017)
GTIN 4046356626637
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.039,300 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)