Krympeslange - WMS 4,8 (60X9)RL - 0800385

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: uden påtryk, perforeret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, skriftfelt: 60 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800385
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 225 (C_3_2019)
GTIN 4046356626521
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 607,800 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback