Krympeslange - WMS 38,1 (60X60)R - 0800372

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: uden påtryk, perforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 12,7 ... 38,1 mm, skriftfelt: 60 x 60 mm, Antal mærkeskilte: 250

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Varedata

Bestillingsnøgle 0800372
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626415
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.138,300 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)