Sikkerhedsetiket med speciallim. - EMLS (60X30)R SR - 0800355

Sikkerhedsetiket med speciallim., Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLS...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Safety-funktionen er garanteret op til 80 °C.
  • Materialerne EMLS... er UL-listede
  • Manipulationssikker etiket, kan anvendes f.eks. som mærkeplade eller forseglingsetiket.
  • Ved aftagning skaller en del af det metalliserede lag af og efterlader et trekantmønster på etiket og underlag.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800355
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 342 (C_3_2017)
GTIN 4046356580410
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 305,000 g
Toldtarifnummer 39199080