Sikkerhedsetiket med speciallim. - EMLS (40X15)R SR - 0800345

Sikkerhedsetiket med speciallim., Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 40 x 15 mm, Antal mærkeskilte: 1000

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • EMLS er en manipulationssikker etiket, der kan anvendes som typeskilt eller forseglingsetiket
  • Ved aftagning skaller en del af det metalliserede lag af. Det efterlader et trekantmønster på etiket og underlag. Safety-funktionen er garanteret op til 80 °C
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EMLS ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLS ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0800345
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 339 (C_3_2019)
GTIN 4046356580144
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 216,300 g
Toldtarifnummer 39199080
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback