Højtemperaturetiketter - EML-HT (15X15)R - 0800341

Højtemperatur-etiket, til termoprinter, rund, med diameter på 12 mm, bestandig op til 300 °C i 60 s

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Etiketten EML-HT består af en acrylatfolie, denne har en høj temperaturbestandighed. Den kan anvendes til mærkning af trykte printkort og i alle industrielle lodningsprocesser.
  • Temperaturområde vedvarende -40 °C til 180 °C, 300 °C op til 60 sekunder.
  • I kombination med farvebåndet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for høje temperaturer og kemikalier
  • Materialerne EML-HT ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske

Varedata

Bestillingsnøgle 0800341
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 335 (C_3_2019)
GTIN 4046356579773
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 355,600 g
Toldtarifnummer 39269092